Joint de filtre 125 FKM (piFLOW® p, t, fc) - 1
Numéro d'article: 0250021
4 Variantes

Joint de filtre 125 FKM (piFLOW® p, t, fc)

Ces joints sont situés autour des filtres et maintiennent les filtres en place sur la plaque filtrante. Nous recommandons de vérifier les filtres toutes les 1 à 2 semaines ; les joints peuvent également être inspectés lors de ces contrôles. Une déchirure ou une fissure fine sur le joint peut s’agrandir, il est donc conseillé de les remplacer en cas de dommage. La variante FKM est compatible avec les convoyeurs piFLOW® p, t, fc.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • Joint de filtre 125 FKM (piFLOW® p, t, fc)
    0250021
  • Joint de filtre 125 NBR FCM (piFLOW®p, t, fc, i, f)
    0206440
  • Joint de filtre 125 Q FCM  (piFLOW® p, t, fc, i, f)
    0206455
  • Filter seal 125, FKM, FCM (piFLOW® p, t, fc)
    0256651

Fonctionnalités

  • Offre un ajustement sûr pour les filtres du convoyeur
  • Garantit une installation stable et fiable du filtre
  • Haute résistance à l'usure et aux produits chimiques de nettoyage
  • Disponible en silicone blanc (standard), NBR noir (antistatique/approuvé ATEX) et FKM vert (pour matériaux agressifs)
  • La variante FKM est compatible avec les convoyeurs piFLOW® p, t, fc