Filtre fritté Ø125 L220 - 1
Numéro d'article: 0249801
4 Variantes

Filtre fritté Ø125 L220

Le filtre fritté est un filtre en polyéthylène fritté de nouvelle génération pour les convoyeurs sous vide Piab, conçu comme un élément monobloc robuste, sans PFAS, offrant une filtration fiable des poudres pour les applications agroalimentaires, pharmaceutiques, de fabrication additive et chimiques. Sa géométrie torsadée et compacte maximise la surface de filtration et la résistance, tandis que sa conception lavable et stérilisable, associée à une puce NFC intégrée, permet une longue durée de vie, une maintenance aisée et une gestion numérique des filtres entièrement traçable.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • Filtre fritté Ø125 L220
    0249801
  • Filtre fritté Ø125 L150
    0249800
  • Filtre fritté Ø125 L360
    0249803
  • Filtre fritté Ø125 L470
    0249804

Fonctionnalités

  • Matériau sans PFAS, adapté aux applications alimentaires et pharmaceutiques
  • Construction monobloc en polyéthylène fritté
  • Haute résistance aux conditions de procédé exigeantes
  • Géométrie torsadée et compacte offrant une surface de filtration accrue
  • Construction robuste et durable
  • Lavable, réutilisable et stérilisable
  • Performances de filtration et débit constants
  • Conforme aux réglementations de contact alimentaire UE et US
  • Conception recyclable, axée sur la durabilité
  • Traçabilité et support numérique grâce à la technologie NFC