Filtre d’entrée d’air antistatique 1 1/2"  SS316 - 1
Numéro d'article: 0243820
3 Variantes

Filtre d’entrée d’air antistatique 1 1/2" SS316

Les filtres d'entrée d'air empêchent la poussière et les particules atmosphériques et transportées par l'air d'entrer dans le système de transport à travers les...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • Filtre d’entrée d’air antistatique 3/4"  SS316
    0243819
  • Filtre d’entrée d’air antistatique 1 1/2"  SS316
    0243820
  • Filtre d’entrée d’air antistatique 2"  SS316
    0243821

Fonctionnalités

  • Élément exposé pour un flux d'air optimal et une faible restriction.
  • Conception de tuyau de sortie à faible chute de pression et de support central en jauge lourde.
  • Plage de température (continue) -26°C (-15°F) à 104°C (+220°F).
  • Polyester: efficacité de filtration standard de ≥ 99% jusqu'à 5 microns.
  • Acier de qualité ASTM 316L (acier inoxydable, résistant aux acides).
  • Remplacement facile de l'élément filtrant.