Numéro d'article: 0243815
3 Variantes
Filtre d’entrée d’air standard 2" en acier au carbone
Les filtres d'entrée d'air empêchent la poussière et les particules portées par l'air et l'atmosphère d'entrer dans le système de transport via les entrées d'air réglables des adaptateurs d'alimentation, assurant ainsi un transport de matériau contenu à travers le système. Il empêche en même temps le matériau transporté de s’échapper des entrées d’air réglables des adaptateurs d’alimentation, par exemple lorsque la fluidisation est utilisée. Lorsqu'un filtre d'entrée d'air est ajouté à l'adaptateur d'alimentation de Piab, il prévient la contamination croisée. Il est compatible avec tous les types d'adaptateurs d'alimentation Piab, l'unité de vidange électrique de la canalisation, l'unité de transport d'air, ou peut être monté sur d'autres entrées d'air dans la configuration.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
0243813
0243814
0243815
Fonctionnalités
- Convient pour les applications industrielles générales.
- Élément exposé pour un débit d'air optimal et une faible restriction.
- Conception de tuyau de sortie à faible chute de pression et de support central en jauge lourde.
- Élément de remplacement du filtre simple.
- Plage de température (en continu) : -26°C [ -15°F ] à 104°C [ +220°F ]
- Polyester : ≥ 99% d'efficacité d'élimination standard à 5 microns.
- Acier au carbone recouvert d'un enrobage en poudre grise résistant à la corrosion.