Numéro d'article: 0243731
2 Variantes
Entrée de pré-séparateur 335 cpl-i/f
L’entrée de pré‑séparateur sépare le flux de produit du côté source de vide du système, protégeant ainsi les filtres et les composants en aval. Elle permet le convoyage plus fiable de matériaux humides, collants, abrasifs et fins et contribue à éliminer les fines de produits tels que les comprimés ou le sucre décoratif granulé. Cela réduit le risque de contamination croisée au niveau de l’entrée, ce qui la rend adaptée aux produits sans allergènes, sans gluten et sensibles à la couleur. Cette entrée est idéale lorsque l’espace d’installation est limité et permet un positionnement flexible de la source de vide connectée dans la configuration globale du convoyeur.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
0243719
0243731
Fonctionnalités
- Cyclone et convoyeur séparés pour une installation compacte et de faible hauteur.
- Le cyclone pré-séparateur élimine le vrac avant le convoyeur.
- Source de vide et filtres dans un corps séparé pour réduire l’impact sur le système.
- Raccordement par flexible permettant un positionnement flexible du cyclone.
- Conception de cyclone simple et robuste pour une séparation efficace.
- Conception antistatique pour une manutention plus sûre des poudres et granulés.