Collier de montage Ø253 intérieur piFLOW®f (SS) - 1
Numéro d'article: 0226625
4 Variantes

Collier de montage Ø253 intérieur piFLOW®f (SS)

The mounting girdle ensures the mounting of the piFLOW®i/f conveyor to the facility wall.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • Collier de montage Ø353 intérieur piFLOW®f (SS)
    0226620
  • Collier de montage Ø253 intérieur piFLOW®f (SS)
    0226625
  • Collier de montage Ø353 intérieur piFLOW®i (galvanisée)
    0226615
  • Collier de montage Ø253 intérieur piFLOW®i (galvanisée)
    0126434

Fonctionnalités

  • Permet de fixer le transporteur pneumatique sur un support