Pièce de transition 33 à BFM Ø200 mm avec filtre - 1
Numéro d'article: 0222805
2 Variantes

Pièce de transition 33 à BFM Ø200 mm avec filtre

Ensures the transition of the conveyed material into a receiving equipment in a dust-free and ergonomic way.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • Pièce de transition 21 à BFM Ø150 mm avec filtre
    0222806
  • Pièce de transition 33 à BFM Ø200 mm avec filtre
    0222805

Fonctionnalités

  • Pièce de transition entre la sortie du transporteur pneumatique et le BFM de fixation flexible.
  • Convient pour le transporteur complet.
  • Filtre d’aspiration en acier inoxydable avec filtration 5 µ.