Numéro d'article: 0247129
Pneumatic controller PPT/S NO
Ce nouveau modèle se distingue par son design moderne et épuré, couplé aux normes de haute qualité constantes attendues des dispositifs Piab. Le contrôleur pneumatique est soigneusement conçu pour être exempt de toute source d'allumage, le rendant exceptionnellement adapté à une utilisation dans une variété d'environnements difficiles, notamment ceux susceptibles de présenter des niveaux élevés de poussière ou d'autres polluants atmosphériques. Il est entièrement pneumatique, mais il possède également des temps de réaction faibles qui équivalent à ceux de ses homologues électriques ou partiellement électriques. Ce contrôleur pneumatique est conçu pour gérer toutes les fonctions nécessaires des convoyeurs à vide Piab, à savoir l'opération de la vanne inférieure, de la pompe et du système de choc du filtre. Il est équipé d'un bouton robuste de démarrage/arrêt et de boutons de réglage conviviaux qui permettent aux opérateurs de régler le temps de transport et le temps de vidage du matériel. Ces caractéristiques facilitent les ajustements rapides, améliorant considérablement l'efficacité opérationnelle et la sécurité dans diverses applications industrielles. Dans l'ensemble, le Contrôleur Pneumatique PPT/S NO est très facile à utiliser pour les opérateurs cherchant à optimiser leurs processus de manutention de matériaux grâce à un contrôle précis et à des mécanismes de sécurité améliorés. Sa capacité à fonctionner efficacement dans des environnements poussiéreux sans risque d'allumage souligne davantage sa polyvalence et son adéquation pour un large éventail de paramètres industriels.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Fonctionnalités
- Contrôle le temps d'ouverture de la vanne inférieure, de la pompe et du système de choc du filtre.
- Entièrement pneumatique et sans source d'allumage.
- La distance maximale recommandée entre le convoyeur et l'unité de contrôle est de 10 mètres lorsque la pression d'alimentation est de 0,6 MPa.
- Le temps de réglage peut être ajusté entre 0 et 30 secondes.