Boîtier de commande CU-2A, clapet de vidange NO - 1
Numéro d'article: 0207356
5 Variantes

Boîtier de commande CU-2A, clapet de vidange NO

Les unités de commande Piab sont entièrement pneumatiques et fonctionnent de façon extrêmement fiable.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • Boîtier de commande CU-1A, clapet de vidange NO
    0207354
  • Boîtier de commande CU-1B, clapet de vidange NF
    0207355
  • Boîtier de commande CU-2A, clapet de vidange NO
    0207356
  • Boîtier de commande CU-2B, clapet de vidange NF
    0207357
  • Boîtier de commande CU-3B, clapet de vidange NF
    0242365

Fonctionnalités

  • Commande les fonctions du transporteur.
  • Entièrement pneumatique.
  • La distance maximale recommandée entre l'unité de commande et le transporteur ne doit pas exéder 10 m sous une pression d'alimentation de 0,6 kPa (6 bars).
  • Modèle CU-1/2A: Le clapet de vidange est Normalement Ouvert (à l'arrêt du transporteur).
  • Modèle CU-1/2B/3B: Le clapet de vidange est Normalement Fermé (à l'arrêt du transporteur).
  • Modèle CU-2: Peut être associé à une unité de vidange de canalisation.
  • Modèle CU-3B: Peut prendre en charge la fonction Batch Volume Optimization (BVO)