Unité de vanne VU EP-1 (régulateur entièrement ouvert) - 1
Numéro d'article: 0202248
2 Variantes

Unité de vanne VU EP-1 (régulateur entièrement ouvert)

Les unités de commande Piab sont entièrement pneumatiques et fonctionnent de façon extrêmement fiable.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • Boîtier électro-pneumatique VU EP-1
    0112864
  • Unité de vanne VU EP-1 (régulateur entièrement ouvert)
    0202248

Fonctionnalités

  • Boîtier de commande muni de vannes électro-pneumatiques permettant le pilotage de transporteurs pneumatiques Piab à partir d'un API distant ou tout autre système de commande électrique similaire.
  • Installation simple : Précâblé pour se raccorder directement aux commandes principales d'un transporteur pneumatique : Démarrage pompe, fermeture clapet de vidange, ouverture clapet de vidange, fluidisation et décolmatage du filtre.
  • Précâblé pour recevoir au total six electrovannes pneumatiques. Le boîtier est livré avec quatre électrovannes déjà montées et deux emplacements libres.
  • Le boîtier dispose d'un bornier de raccordement électrique relié à un connecteur 8 contacts M12x1.
  • L'ensemble est fourni avec un câble de raccordement électrique (L=2 m) muni d'une fiche à l'une des extrémité.
  • L’unité de vanne 0112864 a une valeur de régulateur prédéfinie (2,5 bar) pour répondre aux exigences des vannes de fond plus anciennes (codes de produit C, CB, F, 6 et 8)