Unité de transport d’air TC 38 - 1
Numéro d'article: 0233081
5 Variantes

Unité de transport d’air TC 38

L’unité de transport d’air est nécessaire pour mettre à niveau un piFLOW®p SMART de l’optimisation du cycle de transport (CCO) vers une fonctionnalité complète...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • Unité de transport d’air TC 32
    0233080
  • Unité de transport d’air TC 38
    0233081
  • Unité de transport d’air TC 51
    0233082
  • Unité de transport d’air TC 63
    0233083
  • Unité de transport d’air TC 76
    0233084

Fonctionnalités

  • Convient au poste d’alimentation Piab avec le piFLOW®p SMART
  • Fonctionnalité complète de réglage automatique avec la famille piFLOW®p SMART
  • Vanne d’apport d’air - Polissage électrolytique/mécanique à la surface de contact du produit, Ra ≤ 0,8 µm
  • Adaptateur d’alimentation - Polissage électrolytique à l’extérieur, décapé à l’intérieur sur la surface de contact du produit, Ra ≤ 0,8 µm
  • Collier d’assemblage ou bride en U et étanchéité à commander séparément parmi la liste des accessoires
  • Répond aux exigences de la FDA et de la règlementation CE N° 1935/2004