Adaptateur d’aspiration D=50C - 1
Numéro d'article: 0202825
8 Variantes

Adaptateur d’aspiration D=50C

Specialized feeding adapters for smooth material entry into vacuum conveyors. The feed adapter allows adjustments to carrier air, optimizing flow for challenging materials like powders and granules. Feed Adapters offer tailored fit for piFLOW®p conveyor lines, featuring two adjustable air inlets. It is used to add the optimum amount of air to the material flow.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • Adaptateur d’aspiration D=38C
    0202816
  • Adaptateur d’aspiration TC D=50C
    0202823
  • Adaptateur d’aspiration D=50C
    0202825
  • Adaptateur d’aspiration D=63C
    0202827
  • Adaptateur d’aspiration D=25C
    0202837
  • Adaptateur d’aspiration D=32C
    0202838
  • Adaptateur d’aspiration D=75C
    0202844
  • Adaptateur d’aspiration D=100C
    0202845

Fonctionnalités

  • Surface polie Ra ≤ 0,8 µm
  • Se monte sur les postes d'alimentation Piab ou sur des pièces intermédiaires.
  • Collier d'assemblage ou bride en U et étanchéité à commander séparément parmi la liste des accessoires