Numéro d'article: 0202823
8 Variantes
Adaptateur d’aspiration TC D=50C
Specialized feeding adapters for smooth material entry into vacuum conveyors. The feed adapter allows adjustments to carrier air, optimizing flow for challenging materials like powders and granules. Feed Adapters offer tailored fit for piFLOW®p conveyor lines, featuring two adjustable air inlets. It is used to add the optimum amount of air to the material flow.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
0202816
0202823
0202825
0202827
0202837
0202838
0202844
0202845
Fonctionnalités
- Surface polie Ra ≤ 0,8 µm
 - Se monte sur les postes d'alimentation Piab ou sur des pièces intermédiaires.
 - Collier d'assemblage ou bride en U et étanchéité à commander séparément parmi la liste des accessoires