Numéro d'article: Kenos® Safe&Light KSL
Kenos® Safe&Light - KSL
Le préhenseur par aspiration à mousse KSL est une solution robuste et simple pour une large gamme d’utilisations, en particulier la palettisation dans des applications lourdes dans des environnements difficiles et poussiéreux. Grâce à sa conception spéciale de structure en fibre de carbone contenant un corps en mousse, il est extrêmement léger, ce qui permet d’utiliser au maximum la charge utile du robot ou du cobot. De plus, cette conception en fait une solution naturellement adaptée pour les applications collaboratives. Le KSL est disponible avec la technologie de clapet anti-retour ou de limitation de débit.
C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.
Fonctionnalités
- Un préhenseur conçu pour les cobots avec un poids très faible permettant d’optimiser la charge utile du cobot, pouvant soulever jusqu’à 59 kg.
- Processus ininterrompus dans les environnements difficiles et poussiéreux grâce à sa conception robuste et résistante, ses matériaux et sa technologie de clapet anti-retour.
- Faibles temps d’arrêt grâce au système magnétique EasyFoam pour un remplacement rapide et facile de la couche de préhension en mousse pendant une durée illimitée.
- Solution prête à l’emploi avec capuchon UR pour cobots UR.
- Manipulation à l’envers avec solution de limitation de débit économique et trous calibrés.
- Niveau de vide constant sans nécessiter de réglages et doté de la solution de préhension de clapet anti-retour grâce à son système de clapets indépendants.
- Génération de vide externe ou interne.
- Kit de vanne en option pour une solution interne basée sur des cartouches à vide.
- Interface cobot/robot en option.