Numéro d'article: Kenos® Vacuum Gripper KVG150C
Kenos® Vacuum Gripper KVG150C
KVG150C est un préhenseur doté de ventouses, entièrement personnalisable, spécialement conçu pour répondre aux exigences d’automatisation de divers secteurs industriels. Grâce à sa structure légère et à ses fonctionnalités innovantes intégrées, il garantit des performances optimales, une installation rapide et une maintenance simplifiée. La dimension, le type de ventouse, la puissance d’aspiration et la technologie de contrôle du débit sont personnalisables afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque accessoire de préhension (EOAT). KVG150C convient aux applications dans les domaines de l’emballage, du conditionnement, de la métallurgie, du verre et de l’agroalimentaire.
C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.
Fonctionnalités
- Sa conception modulaire permet de configurer le préhenseur à la longueur souhaitée. Tailles disponibles : 300 à 2000 mm. Possibilité d’intégrer différentes fonctionnalités, telles que des éjecteurs, des clapets anti-retour, une électrovanne, des limiteurs de débit, piSAVE® sense, et bien d’autres options.
- Préhenseur à vide conçu pour optimiser la consommation d’énergie grâce à l’intégration d’accessoires et de fonctions d’économie d’énergie.
- Brevet en cours.
- KVG150C peut être équipé d’un large choix de ventouses Piab standard, telles que des ventouses de friction, piGRIP®, Value Line, ou encore des ventouses en Duraflex ou en matériaux conformes aux normes FDA (Food and Drug Administration).
- Les applications courantes incluent la manipulation de cartons, de sacs, de pièces métalliques huilées ou d’aliments en contact direct, ainsi que l’utilisation dans des environnements soumis à des températures extrêmes.
- Pour toute autre option, n’hésitez pas à nous contacter afin de bénéficier d’une solution sur mesure.