Nouveau
Kenos® Vacuum Gripper – KVG150 - 1
Nouveau
Kenos® Vacuum Gripper – KVG150 - 2
Nouveau
Kenos® Vacuum Gripper – KVG150 - 3
Nouveau
Kenos® Vacuum Gripper – KVG150 - 4
Nouveau
Kenos® Vacuum Gripper – KVG150 - 5
Nouveau
Kenos® Vacuum Gripper – KVG150 - 6
Numéro d'article: Kenos® Vacuum Gripper KVG150

Kenos® Vacuum Gripper – KVG150

Le KVG150 est un préhenseur à mousse modulaire et entièrement configurable d'une largeur de 150 mm. Il a été développé pour diverses industries qui soutiennent l'automatisation de la fabrication. Sa conception légère et ses caractéristiques innovantes intégrées offrent des performances optimales, une intégration rapide et une maintenance aisée. La taille, le type de mousse, la performance du vide et la technologie de contrôle du débit peuvent être personnalisés pour répondre aux exigences spécifiques de l'outillage robotique (EOAT). Ces préhenseurs à vide sont idéaux pour les applications dans les industries de l'emballage, du métal, du verre et du bois.

C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.

Fonctionnalités

  • La conception modulaire permet de configurer le préhenseur dans la longueur requise de 300 à 2000 mm, et avec diverses caractéristiques telles que des éjecteurs, des clapets anti-retour, des électrovannes, des limiteurs de débit, piSAVE® sense et d'autres.
  • Préhenseur à vide à haut rendement énergétique utilisant des accessoires et des caractéristiques permettant d'économiser de l'énergie.
  • Installation et maintenance faciles grâce à une modularité ingénieuse permettant de remplacer sans effort les pièces détachées, ce qui réduit considérablement les temps d'arrêt.
  • La conception écologique construite à partir de matériaux recyclés facilite le démontage de la pince en vue d'un recyclage à grande échelle.
  • Différents générateurs de vide permettent de sélectionner les éjecteurs COAX® multi-étapes intégrés de Piab ou d'utiliser un générateur de vide externe.
  • De nombreux types de mousse, comme la mousse brevetée Easy Foam ou la mousse EPDM, sont disponibles dans une épaisseur comprise entre 10 et 40 mm. Une mousse approuvée par la FDA est proposée pour les modèles personnalisés.