Numéro d'article: Kenos® FlexiGrip KFG
Kenos® FlexiGrip - KFG
Le KFG est un préhenseur par aspiration à mousse qui peut être utilisé comme préhenseur unique sur des robots ainsi que sur des cobots, ou combiné dans un accessoire de préhension (EOAT) pour une utilisation avec des robots industriels. Sa surface en mousse offre la polyvalence nécessaire pour prélever différents produits sans réglage. Sa conception modulaire offre la flexibilité nécessaire pour une installation rapide et facile en cas de changement de produit, ainsi qu’une intégration simple dans l’équipement existant.Disponible au format rond ou rectangulaire avec limitation de débit et technologie de clapet anti-retour ou de préhension de sacs, le KFG offre une prise stable et rigide même sur les surfaces irrégulières, rugueuses, structurées ou texturées et peut être utilisé pour prélever des objets en matériaux poreux ou non poreux.
C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.
Fonctionnalités
- Disponible en trois versions différentes : préhenseur à clapet, préhenseur à limitation de débit ou préhenseur flexible.
- La version à limitation de débit comprend un réglage de l’orifice calibré, peut pivoter jusqu’à 360°, est fine et légère et permet des applications à grande vitesse.
- La version à clapet comprend des clapets anti-retour auto-régulés et peut manipuler un seul produit ne couvrant pas toute la surface ou des couches entières de produit. Elle n’est pas sensible à la poussière et peut pivoter jusqu’à 80°.
- Le préhenseur de sacs peut être configuré avec un cadre normal pour les sacs souples ou un cadre supplémentaire pour les sacs lourds remplis de liquides.
- Le KFG peut être utilisé dans des systèmes de vide centralisés et décentralisés.
- Solution prête à l’emploi avec capuchon UR pour cobots UR
- Version ronde: Proposé dans un diamètre de 80 mm et 100 mm.
- Version rectangulaire: Proposé en 80 mm x 80 mm et 120 mm x 120 mm.