Numéro d'article: 0210344
3 Variantes
Vanne inversée pour turbines directement reliées au KVG120 et KVG150, montage direct, G 2"
Les vannes inversées Kenos (DM) sont des vannes pour le vide avec commande pneumatique 3/2 qui sont utilisées avec des machines de génération de vide comme une turbine à canal latéral. Les vannes inversées Kenos (DM) permettent un montage direct sur KVG120 et KVG150.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
0232324
0232325
0210344
Fonctionnalités
- Ces vannes sont Plug and Play, connectées directement au-dessus des connecteurs de vide sur KVG120 et KVG150.
- Elles ont les fonctions d’aspiration ou de libération rapide du produit en fonction de l’opération.
- Elles sont faites en aluminium anodisé avec des joints d’étanchéité C POM.