LBG-50 Lightweight Bag Gripper - 1
Numéro d'article: LBG-50 Lightweight Bag Gripper

LBG-50 Lightweight Bag Gripper

Le LBG-50 est un exemplaire préconçu de la technologie de préhension de Piab pour la palettisation. Alors que le terme « Léger » fait référence à sa conception raffinée, il n’en est rien quant aux performances du LBG-50. Il soulève aisément les sacs ≤50 kg du transporteur et les place en toute sécurité sur une palette selon la configuration souhaitée. Si les intercalaires font partie du processus, le LBG-50 peut facilement être mis à niveau à l’aide d’un système de manutention utilisant les ventouses Piab Duraflex® et la technologie COAX®.

C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.

Fonctionnalités

  • Soulève les sacs à base de matériaux standard tels que le papier, le plastique, le textile non-tissé et le tissu. Une mise à niveau pour la manutention des intercalaires par le vide est proposée.
  • Dimensions de sac jusqu’à 495 x 650 x 215 mm et poids ≤ 50 kg.
  • Largeur et positions des doigts réglables pour une adaptation parfaite au transporteur et aux sacs. La plaque de fixation supérieure active permet une prise verticale sûre. 
  • Conception d’outils légers en aluminium, maximisant la charge utile du robot.
  • L’ensemble de vannes peut être configuré avec des E/S discrètes, Ethernet/IP ou Profinet.
  • Plaques de montage robustes avec une sélection d’interfaces robotisées ISO et non percées pour la personnalisation.