Numéro d'article: piCOBOT® L for ABB
piCOBOT® L pour ABB
Le piCOBOT® L est une pompe à vide unique et puissante qui maximise les qualités de levage des cobots et des petits robots industriels, même dans les environnements difficiles. Il augmente la productivité en permettant des mouvements rapides pour des applications telles que l’emballage et le conditionnement, la palettisation, l’assemblage de pièces et les systèmes automatisés. La piCOBOT® L est compatible avec une grande diversité de préhenseurs, des solutions Piab standard ou personnalisées aux développements internes, sa flexibilité est exceptionnelle.
C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.
Fonctionnalités
- Conception légère avec une faible hauteur de construction, mais des performances et une fiabilité supérieures. La conformité IP65 permet une utilisation dans des environnements difficiles.
- Accès facile aux pièces essentielles pour un nettoyage simplifié.
- Extrêmement puissant avec jusqu'à quatre cartouches COAX® SX42 permettant des charges utiles allant jusqu'à 16 kg (35 lbs).
- ABB GoFa Plugin pour une installation/implémentation et une programmation rapides et faciles, compatible avec la série GoFa CRB 15000.
- Interfaces mécaniques et électriques compatibles avec les robots collaboratifs ABB (GoFa-series CRB 15000).
- Livré avec une large gamme de préhenseurs entièrement adaptés de différentes fonctionnalités et tailles, des solutions Piab standard ou personnalisées aux développements internes.