piCOBOT® Electric pour  ABB - 1
piCOBOT® Electric pour  ABB - 2
piCOBOT® Electric pour  ABB - 3
piCOBOT® Electric pour  ABB - 4
piCOBOT® Electric pour  ABB - 5
piCOBOT® Electric pour  ABB - 6
piCOBOT® Electric pour  ABB - 7
Numéro d'article: piCOBOT Electric - ABB

piCOBOT® Electric pour ABB

La piCOBOT® Electric est une pompe à vide entièrement électrique qui maximise les qualités de levage des cobots sans utiliser d’air comprimé. Légère et de petite taille, associée à une efficacité énergétique et à des outils de préhension de pointe, elle offre des performances et une flexibilité inégalées. La piCOBOT® Electric améliore considérablement la productivité lors de la manipulation de matériaux scellés et légèrement poreux et de toute autre application exigeant l’absence d’air comprimé.

C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.

Fonctionnalités

  • Génération de vide entièrement électrique, aucune infrastructure d’air comprimé nécessaire.
  • Sa conception légère et sa petite taille permettent un montage directement sur la bride de l’outil du cobot.
  • Efficacité énergétique optimisée pour toutes les pièces et fonctions. Alimentation électrique du bras du cobot suffisante pour entraîner le préhenseur.
  • L’absence du tuyau d’air facilite l’installation et permet un mouvement entièrement libre du bras du cobot.
  • Plug-in ABB GoFa pour une installation/mise en œuvre et une programmation rapides et faciles, compatible avec la série GoFa CRB 15000.
  • Interfaces mécaniques et électriques compatibles avec les robots collaboratifs ABB (série GoFa CRB 15000).