Cartouche COAX® MINI Xi10-2, douille support, clapet anti-retour - 1
Numéro d'article: 01.20.300
4 Variantes

Cartouche COAX® MINI Xi10-2, douille support, clapet anti-retour

COAX® est une évolution technique pour générer du vide à partir d'air comprimé. Basées sur la technologie multi-étagée de Piab, les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficaces et plus fiables que les éjecteurs traditionnels, et facilitent ainsi la conception de dispositifs de vide modulaires, flexibles et énergétiquement plus efficient.La cartouche à deux étages COAX® MICRO est sans aucun doute la cartouche à vide multi-étagée la plus petite au monde. Sa toute petite taille permet de l'intégrer directement sur le point d'aspiration dans les applications à grande vitesse de pick-and-place de petits objets.La cartouche à deux étages COAX® MINI a des dimensions plus réduites par rapport à la cartouche à trois étages COAX® MINI qui présente un débit d'aspiration initial plus important.La cartouche à deux étages COAX® MIDI est plus courte que la cartouche à trois étages COAX® MIDI qui présente un débit d’aspiration initial plus important. Les cartouches MIDI sont capables autant de souffler beaucoup d’air que d’évacuer rapidement des grands volumes d’air.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • Cartouche COAX® MINI Xi10-2, clapet anti-retour
    01.20.280
  • Cartouche COAX® MINI Xi10-2
    01.20.284
  • Cartouche COAX® MINI Xi10-2, douille support
    01.20.294
  • Cartouche COAX® MINI Xi10-2, douille support, clapet anti-retour
    01.20.300

Fonctionnalités

  • Cartouche à vide MINI COAX® compacte à deux étages.
  • Grand débit d'aspiration à des niveaux de vide très bas, jusqu'à -94 kPa.
  • Débit d'aspiration élevé par rapport à l'énergie consommée.
  • Temps de réponse très court pour atteindre un niveau de vide très bas.
  • Convient pour la manutention d'objets étanches.