Numéro d'article: 0120284
4 Variantes
Cartouche COAX® MINI Xi10-2
COAX® est une évolution technique pour générer du vide à partir d'air comprimé. Basées sur la technologie multi-étagée de Piab, les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficaces et plus fiables que les éjecteurs traditionnels, et facilitent ainsi la conception de dispositifs de vide modulaires, flexibles et énergétiquement plus efficient.La cartouche à deux étages COAX® MICRO est sans aucun doute la cartouche à vide multi-étagée la plus petite au monde. Sa toute petite taille permet de l'intégrer directement sur le point d'aspiration dans les applications à grande vitesse de pick-and-place de petits objets.La cartouche à deux étages COAX® MINI a des dimensions plus réduites par rapport à la cartouche à trois étages COAX® MINI qui présente un débit d'aspiration initial plus important.La cartouche à deux étages COAX® MIDI est plus courte que la cartouche à trois étages COAX® MIDI qui présente un débit d’aspiration initial plus important. Les cartouches MIDI sont capables autant de souffler beaucoup d’air que d’évacuer rapidement des grands volumes d’air.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
0120280
0120284
0120294
0120300
Fonctionnalités
- Cartouche à vide MINI COAX® compacte à deux étages.
- Grand débit d'aspiration à des niveaux de vide très bas, jusqu'à -94 kPa.
- Débit d'aspiration élevé par rapport à l'énergie consommée.
- Temps de réponse très court pour atteindre un niveau de vide très bas.
- Convient pour la manutention d'objets étanches.