Numéro d'article: 0107715
6 Variantes
Cartouche COAX® MIDI Si32-3, douille support, clapet anti-retour
COAX® est une évolution technique pour générer du vide à partir d'air comprimé. Basées sur la technologie multi-étagée de Piab, les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficaces et plus fiables que les éjecteurs traditionnels, et facilitent ainsi la conception de dispositifs de vide modulaires, flexibles et énergétiquement plus efficient.La cartouche à deux étages COAX® MICRO est sans aucun doute la cartouche à vide multi-étagée la plus petite au monde. Sa toute petite taille permet de l'intégrer directement sur le point d'aspiration dans les applications à grande vitesse de pick-and-place de petits objets.La cartouche à deux étages COAX® MINI a des dimensions plus réduites par rapport à la cartouche à trois étages COAX® MINI qui présente un débit d'aspiration initial plus important.La cartouche à deux étages COAX® MIDI est plus courte que la cartouche à trois étages COAX® MIDI qui présente un débit d’aspiration initial plus important. Les cartouches MIDI sont capables autant de souffler beaucoup d’air que d’évacuer rapidement des grands volumes d’air.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
0107053
0107128
0107713
0107715
0114989
0122176
Fonctionnalités
- Cartouche MIDI COAX® à trois étages et à débit d'aspiration initial supérieurement élevé.
- Grand débit d'aspiration par rapport à l'énergie consommée.
- Recommandée pour la manutention d'objet poreux ou des applications avec fuites.
- Générateur d'air de soufflage efficace. Recommandé pour les faibles surpressions (0 à 0,05 MPa).