Numéro d'article: 0107712
4 Variantes
Cartouche COAX® MIDI Pi48-2, douille support, clapet anti-retour
COAX® est une évolution technique pour générer du vide à partir d'air comprimé. Basées sur la technologie multi-étagée de Piab, les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficaces et plus fiables que les éjecteurs traditionnels, et facilitent ainsi la conception de dispositifs de vide modulaires, flexibles et énergétiquement plus efficient.La cartouche à deux étages COAX® MICRO est sans aucun doute la cartouche à vide multi-étagée la plus petite au monde. Sa toute petite taille permet de l'intégrer directement sur le point d'aspiration dans les applications à grande vitesse de pick-and-place de petits objets.La cartouche à deux étages COAX® MINI a des dimensions plus réduites par rapport à la cartouche à trois étages COAX® MINI qui présente un débit d'aspiration initial plus important.La cartouche à deux étages COAX® MIDI est plus courte que la cartouche à trois étages COAX® MIDI qui présente un débit d’aspiration initial plus important. Les cartouches MIDI sont capables autant de souffler beaucoup d’air que d’évacuer rapidement des grands volumes d’air.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
0107125
0107127
0107710
0107712
Fonctionnalités
- Cartouche à vide MIDI COAX® compacte à deux étages.
- Permet d'atteindre un niveau de vide de 90-kPa sous une pression d'alimentation de 3.2 bar.
- Stabilité des caractéristiques d'aspiration malgré d'éventuelles fluctuations de la pression d'air comprimé.
- Convient pour les applications de soufflage dont la pression comprise entre 0.5 et 1.4 bar.