Outphasing (mise en phase)

Numéro d'article: piCLASSIC_Xi40-3_x5_piSAVE_optimize
6 Variantes
piCLASSIC Xi40-3 x5 COAX® Cartridge, piSAVE® optimize
Ce sont des pompes standard (classiques) en design et en gamme, depuis les très petites pompes Chip jusqu'aux pompes de très grandes capacités. La plupart de ces pompes disposent à l'intérieur de cartouches COAX®. Un système de vide basé sur la technologie COAX® fournit un débit d'aspiration trois fois plus élevé qu'un système conventionnel, ce qui permet d'augmenter la vitesse en gardant une grande fiabilité, tout en réduisant la consommation d'énergie.
C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.
Variantes
piCLASSIC_Xi40-3_x1_piSAVE_optimize
piCLASSIC_Xi40-3_x2_piSAVE_optimize
piCLASSIC_Xi40-3_x3_piSAVE_optimize
piCLASSIC_Xi40-3_x4_piSAVE_optimize
piCLASSIC_Xi40-3_x5_piSAVE_optimize
piCLASSIC_Xi40-3_x6_piSAVE_optimize
Fonctionnalités
- Régulateur de vide proportionnel (module intégré sur piCLASSIC) entièrement pneumatique.
- La pression d'alimentation de la piCLASSIC est automatiquement contrôlée et ajustée pour maintenir le niveau de vide demandé. La consommation d'air/d'énergie est réduite à son minimum pour l'application (optimisée).
- Recommandée sur les application à fuites ou étanches pour économiser l'énergie et assurer le bon niveau de vide.
- Technologie brevetée COAX® – la technologie d'éjecteurs la plus efficiente énergétiquement.
- La cartouche Xi permet un grand débit d'aspiration à des niveaux de vide élevés jusqu'à -95 kPa.
- Port de ventilation avec filtre.
- Plusieurs choix de tailles de raccords instantanés ou filetés.
- Le piSAVE® optimize fournit la pression d'alimentation/débit maxi. à la piCLASSIC jusquà ce que le vide se crée.