Outphasing (mise en phase)
piCLASSIC Xi40-3 x4 COAX® Cartridge - 1
Numéro d'article: piCLASSIC_Xi40-3_x4
6 Variantes

piCLASSIC Xi40-3 x4 COAX® Cartridge

Ce sont des pompes standard (classiques) en design et en gamme, depuis les très petites pompes Chip jusqu'aux pompes de très grandes capacités. La plupart de ces pompes disposent à l'intérieur de cartouches COAX®. Un système de vide basé sur la technologie COAX® fournit un débit d'aspiration trois fois plus élevé qu'un système conventionnel, ce qui permet d'augmenter la vitesse en gardant une grande fiabilité, tout en réduisant la consommation d'énergie.

C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.

Variantes

  • piCLASSIC Xi40-3 x1 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Xi40-3_x1
  • piCLASSIC Xi40-3 x2 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Xi40-3_x2
  • piCLASSIC Xi40-3 x3 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Xi40-3_x3
  • piCLASSIC Xi40-3 x4 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Xi40-3_x4
  • piCLASSIC Xi40-3 x5 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Xi40-3_x5
  • piCLASSIC Xi40-3 x6 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Xi40-3_x6

Fonctionnalités

  • Technologie brevetée COAX® – la technologie d'éjecteurs la plus économe.
  • La cartouche Xi permet un grand débit d'aspiration à des niveaux de vide élevés jusqu'à -95 kPa.
  • Adaptée aux applications étanches quand un niveau de vide élevé est demandé.
  • Capacités étendues, en combinant 1 à 6 cartouchesCOAX® Xi40 à trois étages. La capacité d'une piCLASSIC plus petite peut facilement être augmentée si nécessaire.
  • Faible poids, conception modulaire et configurable.
  • Facile à démonter pour les opérations d'entretien.