Outphasing (mise en phase)

Numéro d'article: piCLASSIC_Si32-3_x5
6 Variantes
piCLASSIC Si32-3 x5 COAX® Cartridge
Ce sont des pompes standard (classiques) en design et en gamme, depuis les très petites pompes Chip jusqu'aux pompes de très grandes capacités. La plupart de ces pompes disposent à l'intérieur de cartouches COAX®. Un système de vide basé sur la technologie COAX® fournit un débit d'aspiration trois fois plus élevé qu'un système conventionnel, ce qui permet d'augmenter la vitesse en gardant une grande fiabilité, tout en réduisant la consommation d'énergie.
C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.
Variantes
piCLASSIC_Si32-3_x1
piCLASSIC_Si32-3_x2
piCLASSIC_Si32-3_x3
piCLASSIC_Si32-3_x4
piCLASSIC_Si32-3_x5
piCLASSIC_Si32-3_x6
Fonctionnalités
- Technologie brevetée COAX® – la technologie d'éjecteurs la plus économe.
- La cartouche Si offre un plus grand débit d'aspiration.
- Adaptée à la manutention de produit poreux, ou présentant des risques de fuites.
- Capacités étendues, en combinant 1 à 6 cartouchesCOAX® Si32 à trois étages.
- Facilement évoluable si une plus grande capacité est nécessaire.
- Faible poids, conception modulaire et configurable.
- Facile à démonter pour les opérations d'entretien.