piCLASSIC Si32-3 x4 COAX® Cartridge - 1
Numéro d'article: piCLASSIC_Si32-3_x4
6 Variantes

piCLASSIC Si32-3 x4 COAX® Cartridge

Ce sont des pompes standard (classiques) en design et en gamme, depuis les très petites pompes Chip jusqu'aux pompes de très grandes capacités. La plupart de ce...

C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.

Variantes

  • piCLASSIC Si32-3 x1 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Si32-3_x1
  • piCLASSIC Si32-3 x2 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Si32-3_x2
  • piCLASSIC Si32-3 x3 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Si32-3_x3
  • piCLASSIC Si32-3 x4 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Si32-3_x4
  • piCLASSIC Si32-3 x5 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Si32-3_x5
  • piCLASSIC Si32-3 x6 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Si32-3_x6

Fonctionnalités

  • Technologie brevetée COAX® – la technologie d'éjecteurs la plus économe.
  • La cartouche Si offre un plus grand débit d'aspiration.
  • Adaptée à la manutention de produit poreux, ou présentant des risques de fuites.
  • Capacités étendues, en combinant 1 à 6 cartouchesCOAX® Si32 à trois étages.
  • Facilement évoluable si une plus grande capacité est nécessaire.
  • Faible poids, conception modulaire et configurable.
  • Facile à démonter pour les opérations d'entretien.