Outphasing (mise en phase)

Numéro d'article: piCLASSIC_Pi48-3_x5
6 Variantes
piCLASSIC Pi48-3 x5 COAX® Cartridge
Ce sont des pompes standard (classiques) en design et en gamme, depuis les très petites pompes Chip jusqu'aux pompes de très grandes capacités. La plupart de ces pompes disposent à l'intérieur de cartouches COAX®. Un système de vide basé sur la technologie COAX® fournit un débit d'aspiration trois fois plus élevé qu'un système conventionnel, ce qui permet d'augmenter la vitesse en gardant une grande fiabilité, tout en réduisant la consommation d'énergie.
C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.
Variantes
piCLASSIC_Pi48-3_x1
piCLASSIC_Pi48-3_x2
piCLASSIC_Pi48-3_x3
piCLASSIC_Pi48-3_x4
piCLASSIC_Pi48-3_x5
piCLASSIC_Pi48-3_x6
Fonctionnalités
- Technologie brevetée COAX® – la technologie d'éjecteurs la plus économe.
- Grande fiabilité des performances mêrme en cas de pressions faibles ou fluctuantes de l'air comprimé.
- Niveau de vide élevé obtenu sous très faible pression d'alimention, 0,3 MPa.
- Des pressions fluctuantes dans les réseaux d'air comprimé sont très courantes dans les grandes usines et quand les compresseurs sont trés sollicités.
- Capacités étendues, en combinant 1 à 6 cartouchesCOAX® Pi48 à trois étages. La capacité d'une piCLASSIC plus petite peut facilement être augmentée si nécessaire.
- Faible poids, conception modulaire et configurable.
- Facile à démonter pour les opérations d'entretien.