Nouveau
piCLASSIC™ Neo - 1
Nouveau
piCLASSIC™ Neo - 2
Nouveau
piCLASSIC™ Neo - 3
Numéro d'article: piCLASSIC Neo

piCLASSIC™ Neo

piCLASSIC™ Neo est une pompe à vide pneumatique basée sur la technologie COAX, garantissant des performances puissantes et fiables.Son faible encombrement et sa conception modulaire garantissent l'adaptabilité, des installations flexibles et une maintenance conviviale, répondant aux exigences d'applications diverses.Fabriqué à partir de matériaux durables de première qualité et doté de fonctions d'économie d'énergie en option pour la manipulation de matériaux poreux ou étanches, il garantit des opérations économes en énergie tout en conservant les capacités de vide souhaitées.Idéal pour l'emballage, les produits de grande consommation, l'électronique, l'automobile et les applications industrielles générales.

C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.

Fonctionnalités

  • Des performances de vide variables en fonction de la quantité et du type d'éjecteur COAX® sélectionnés (débit initial élevé, vide très poussé, ou pour une pression d'alimentation faible/fluctuante).
  • La conception configurable offre une intégration sans effort avec une flexibilité et une personnalisation des caractéristiques pour répondre aux besoins spécifiques de l'application, tels que les connexions et le matériau d'étanchéité (NBR, FKM, EPDM), ainsi qu'une large gamme d'accessoires en option.
  • Installation flexible grâce aux diverses options de montage et à l'emplacement alternatif de l'air comprimé disponible lors de l'installation.
  • La maintenance conviviale est facilitée par une conception modulaire avec une interface de vanne centralisée et un accès facile aux éjecteurs, ce qui facilite les efforts de maintenance et minimise les temps d'arrêt.
  • Conception légère et faible encombrement pour s'adapter aux espaces restreints.
  • Conception éco-consciente à partir de matériaux biosourcés ou recyclés pour les pièces en plastique, minimisant l'empreinte CO2 sans compromettre la robustesse et la durabilité.
  • Le fonctionnement économe en énergie est obtenu grâce à des fonctions d'économie d'énergie optionnelles disponibles pour la manipulation de matériaux poreux ou étanches.
  • Multiples accessoires et possibilités de mise à niveau pour garantir l'adaptabilité aux besoins actuels et futurs des applications.