Nouveau
Adaptateur pivotant G1" mâle - NBR, EPDM, FKM - 1
Nouveau
Adaptateur pivotant G1" mâle - NBR, EPDM, FKM - 2
Numéro d'article: 0250286
6 Variantes

Adaptateur pivotant G1" mâle - NBR, EPDM, FKM

Les adaptateurs pivotants pour piCLASSIC™ Neo permettent un positionnement flexible pour les connexions à vide et les connexions d'air d'échappement. Ils permettent d'utiliser un filtre à vide avec la pompe, ce qui minimise les temps d'arrêt et les efforts de maintenance.L'adaptateur est rotatif jusqu'à ce qu'il soit fixé avec l'écrou de blocage , facilitant les efforts d'installation dans des espaces restreints ou des systèmes à tuyauterie rigide.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • Adaptateur pivotant G3/4" cpl - NBR, EPDM, FKM
    0250287
  • Adaptateur pivotant G1" cpl - NBR, EPDM, FKM
    0250289
  • Adaptateur pivotant G3/4" mâle - NBR, EPDM, FKM
    0250283
  • Adaptateur pivotant 3/4" NPT mâle - NBR, EPDM, FKM
    0250285
  • Adaptateur pivotant G1" mâle - NBR, EPDM, FKM
    0250286
  • Adaptateur pivotant 3/4" NPT cpl - NBR, EPDM, FKM
    0250288

Fonctionnalités

  • Fonction rotative / pivotante avant verrouillage pour faciliter le positionnement et l'installation.
  • Permet d'utiliser un filtre à vide avec la pompe, jusqu'à la taille G1" de Piab.
  • Disponible en tant qu'adaptateur complet ("cpl") (avec plaque de connexion) ou adaptateur complémentaire ("male") (sans plaque de connexion) pour piCLASSIC™ Neo.
  • "Adaptateur pivotant mâle" est compatible avec le port de vide piCLASSIC™ Neo lorsque la pompe a été préconfigurée pour l'adaptateur pivotant comme connexion de vide.
  • "Swivel adapter cpl" peut être monté sur le port de vide piCLASSIC™ Neo lorsque la pompe n'a pas été préconfigurée pour l'adaptateur pivotant comme connexion de vide dans le configurateur piCLASSIC™ Neo, ou sur n'importe quel port d'échappement piCLASSIC™ Neo.