Nouveau

Nouveau

Numéro d'article: 0250283
6 Variantes
Adaptateur pivotant G3/4" mâle - NBR, EPDM, FKM
Les adaptateurs pivotants pour piCLASSIC™ Neo permettent un positionnement flexible pour les connexions à vide et les connexions d'air d'échappement. Ils permettent d'utiliser un filtre à vide avec la pompe, ce qui minimise les temps d'arrêt et les efforts de maintenance.L'adaptateur est rotatif jusqu'à ce qu'il soit fixé avec l'écrou de blocage , facilitant les efforts d'installation dans des espaces restreints ou des systèmes à tuyauterie rigide.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
0250287
0250289
0250283
0250285
0250286
0250288
Fonctionnalités
- Fonction rotative / pivotante avant verrouillage pour faciliter le positionnement et l'installation.
- Permet d'utiliser un filtre à vide avec la pompe, jusqu'à la taille G1" de Piab.
- Disponible en tant qu'adaptateur complet ("cpl") (avec plaque de connexion) ou adaptateur complémentaire ("male") (sans plaque de connexion) pour piCLASSIC™ Neo.
- "Adaptateur pivotant mâle" est compatible avec le port de vide piCLASSIC™ Neo lorsque la pompe a été préconfigurée pour l'adaptateur pivotant comme connexion de vide.
- "Swivel adapter cpl" peut être monté sur le port de vide piCLASSIC™ Neo lorsque la pompe n'a pas été préconfigurée pour l'adaptateur pivotant comme connexion de vide dans le configurateur piCLASSIC™ Neo, ou sur n'importe quel port d'échappement piCLASSIC™ Neo.