Nouveau
piSAVE® ESL kit de mise à niveau piCLASSIC™ Neo, G1/4" - 1
Numéro d'article: 0248188
4 Variantes

piSAVE® ESL kit de mise à niveau piCLASSIC™ Neo, G1/4"

piSAVE® ESL est une fonction d'économie d'énergie entièrement pneumatique conçue pour une manipulation efficace des matériaux et objets non étanches, compatible...
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • piSAVE® ESL kit de mise à niveau piCLASSIC™ Neo, D=8
    0248186
  • piSAVE® ESL kit de mise à niveau piCLASSIC™ Neo, D=10
    0248187
  • piSAVE® ESL kit de mise à niveau piCLASSIC™ Neo, G1/4"
    0248188
  • piSAVE® ESL kit de mise à niveau piCLASSIC™ Neo, 1/4" NPT
    0248189

Fonctionnalités

  • Compatible avec piCLASSIC™ Neo avec une compatibilité mécanique et pneumatique directe pour un montage et une installation efficaces.
  • Optimisé pour une manipulation économe en énergie des matériaux et objets qui fuient, il s'adapte dynamiquement aux variations de fuite pour une performance de vide fiable et efficace.
  • Réglage dynamique et automatique de la pression d'alimentation de l'éjecteur pour atteindre et maintenir le niveau de vide souhaité, en minimisant la quantité d'air comprimé utilisée.
  • Niveau de vide réglable entre 20 &ndash ; 70 -kPa, avec des interfaces conviviales pour un contrôle précis.
  • Prévient les fluctuations inutiles du vide, protégeant ainsi les matériaux délicats et sensibles.
  • Réduit les niveaux de bruit en diminuant l'utilisation d'air comprimé.
  • Fonctionnement entièrement pneumatique, autorégulé, ne nécessitant aucune commande ou programmation externe.