Nouveau

Numéro d'article: 0248187
4 Variantes
piSAVE® ESL kit de mise à niveau piCLASSIC™ Neo, D=10
piSAVE® ESL est une fonction d'économie d'énergie entièrement pneumatique conçue pour une manipulation efficace des matériaux et objets non étanches, compatible...
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0248186
- 0248187
- 0248188
- 0248189
Fonctionnalités
- Compatible avec piCLASSIC™ Neo avec une compatibilité mécanique et pneumatique directe pour un montage et une installation efficaces.
- Optimisé pour une manipulation économe en énergie des matériaux et objets qui fuient, il s'adapte dynamiquement aux variations de fuite pour une performance de vide fiable et efficace.
- Réglage dynamique et automatique de la pression d'alimentation de l'éjecteur pour atteindre et maintenir le niveau de vide souhaité, en minimisant la quantité d'air comprimé utilisée.
- Niveau de vide réglable entre 20 &ndash ; 70 -kPa, avec des interfaces conviviales pour un contrôle précis.
- Prévient les fluctuations inutiles du vide, protégeant ainsi les matériaux délicats et sensibles.
- Réduit les niveaux de bruit en diminuant l'utilisation d'air comprimé.
- Fonctionnement entièrement pneumatique, autorégulé, ne nécessitant aucune commande ou programmation externe.