Nouveau
piSAVE® ESL kit de mise à niveau piCLASSIC™ Neo, D=8 - 1
Numéro d'article: 0248186
4 Variantes

piSAVE® ESL kit de mise à niveau piCLASSIC™ Neo, D=8

piSAVE® ESL est une fonction d'économie d'énergie entièrement pneumatique conçue pour une manipulation efficace des matériaux et objets non étanches, compatible avec piCLASSIC™ Neo. Le système assure une utilisation optimale de l'énergie sans fluctuations inutiles du vide qui pourraient avoir un impact sur les matériaux délicats et compense automatiquement les variations de fuite. Le système offre des performances de vide fiables et réduit le bruit tout en favorisant les opérations écoénergétiques.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • piSAVE® ESL kit de mise à niveau piCLASSIC™ Neo, D=8
    0248186
  • piSAVE® ESL kit de mise à niveau piCLASSIC™ Neo, D=10
    0248187
  • piSAVE® ESL kit de mise à niveau piCLASSIC™ Neo, G1/4"
    0248188
  • piSAVE® ESL kit de mise à niveau piCLASSIC™ Neo, 1/4" NPT
    0248189

Fonctionnalités

  • Compatible avec piCLASSIC™ Neo avec une compatibilité mécanique et pneumatique directe pour un montage et une installation efficaces.
  • Optimisé pour une manipulation économe en énergie des matériaux et objets qui fuient, il s'adapte dynamiquement aux variations de fuite pour une performance de vide fiable et efficace.
  • Réglage dynamique et automatique de la pression d'alimentation de l'éjecteur pour atteindre et maintenir le niveau de vide souhaité, en minimisant la quantité d'air comprimé utilisée.
  • Niveau de vide réglable entre 20 &ndash ; 70 -kPa, avec des interfaces conviviales pour un contrôle précis.
  • Prévient les fluctuations inutiles du vide, protégeant ainsi les matériaux délicats et sensibles.
  • Réduit les niveaux de bruit en diminuant l'utilisation d'air comprimé.
  • Fonctionnement entièrement pneumatique, autorégulé, ne nécessitant aucune commande ou programmation externe.