Vacuum pump MAXI MLL800, NBR seals - 1
Numéro d'article: 3101058U
3 Variantes

Vacuum pump MAXI MLL800, NBR seals

Ce sont des pompes standard (classiques) en design et en gamme, depuis les très petites pompes Chip jusqu'aux pompes de très grandes capacités. La plupart de ces pompes disposent à l'intérieur de cartouches COAX®. Un système de vide basé sur la technologie COAX® fournit un débit d'aspiration trois fois plus élevé qu'un système conventionnel, ce qui permet d'augmenter la vitesse en gardant une grande fiabilité, tout en réduisant la consommation d'énergie.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • Pompe à vide MAXI MLL800, joints NBR, ES
    0100743
  • Pompe à vide MAXI MLL800, joints NBR
    3101058
  • Vacuum pump MAXI MLL800, NBR seals
    3101058U

Fonctionnalités

  • La plus grosse pompe à vide pneumatique du marché