Vacuum pump MINI X20L, conn. B2, NBR seals - 1
Numéro d'article: 0103221
8 Variantes

Vacuum pump MINI X20L, conn. B2, NBR seals

COAX® est une évolution technique pour générer du vide à partir d'air comprimé. Basées sur la technologie multi-étagée de Piab, les cartouches COAX® sont plus p...
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • Pompe à vide MINI X20L, conn. B1, joints NBR
    0103203
  • Pompe à vide MINI X20L, conn. B1, joints NBR, clapet anti-retour
    0103204
  • Vacuum pump MINI X20L, conn. B2, NBR seals
    0103221
  • Pompe à vide MINI X20L, conn. B, joints NBR
    3222278
  • Pompe à vide MINI X20L, conn. B, joints NBR, clapet anti-retour
    3222278A
  • Pompe à vide MINI X20L, conn. C, joints NBR
    3222279
  • Pompe à vide MINI X20L, conn. C, joints NBR, clapet anti-retour
    3222279A
  • Vacuum pump MINI X20L, conn. T, NBR seals
    0102308

Fonctionnalités

  • Niveau de vide supérieur jusqu'à -93 kPa
  • Compacte et légère
  • Convient pour des applications étanches et non poreuses
  • Existe avec une plaque de raccordement en aluminium (B1) ou en composite PA (B, C)