Pompe à vide MINI M10, conn. B, joints NBR, M10A6-BN - 1
Numéro d'article: 3222038
2 Variantes

Pompe à vide MINI M10, conn. B, joints NBR, M10A6-BN

COAX® est une évolution technique pour générer du vide à partir d'air comprimé. Basées sur la technologie multi-étagée de Piab, les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficaces et plus fiables que les éjecteurs traditionnels, et facilitent ainsi la conception de dispositifs de vide modulaires, flexibles et énergétiquement plus efficient.La cartouche à deux étages COAX® MICRO est sans aucun doute la cartouche à vide multi-étagée la plus petite au monde. Sa toute petite taille permet de l'intégrer directement sur le point d'aspiration dans les applications à grande vitesse de pick-and-place de petits objets.La cartouche à deux étages COAX® MINI a des dimensions plus réduites par rapport à la cartouche à trois étages COAX® MINI qui présente un débit d'aspiration initial plus important.La cartouche à deux étages COAX® MIDI est plus courte que la cartouche à trois étages COAX® MIDI qui présente un débit d’aspiration initial plus important. Les cartouches MIDI sont capables autant de souffler beaucoup d’air que d’évacuer rapidement des grands volumes d’air.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • Pompe à vide MINI M10, conn. B1, joints NBR, M10A6-B1N
    0103189
  • Pompe à vide MINI M10, conn. B, joints NBR, M10A6-BN
    3222038

Fonctionnalités

  • Niveau de vide moyen jusqu'à 84 -kPa
  • Compacte et légère
  • Utiliser un joint torique 19,1 x 1,6 mm pour le montage de la pompe