Numéro d'article: 0102840
8 Variantes
Pompe à vide MINI M20L, conn. B1, joints NBR, clapet anti-retour
COAX® est une évolution technique pour générer du vide à partir d'air comprimé. Basées sur la technologie multi-étagée de Piab, les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficaces et plus fiables que les éjecteurs traditionnels, et facilitent ainsi la conception de dispositifs de vide modulaires, flexibles et énergétiquement plus efficient.La cartouche à deux étages COAX® MICRO est sans aucun doute la cartouche à vide multi-étagée la plus petite au monde. Sa toute petite taille permet de l'intégrer directement sur le point d'aspiration dans les applications à grande vitesse de pick-and-place de petits objets.La cartouche à deux étages COAX® MINI a des dimensions plus réduites par rapport à la cartouche à trois étages COAX® MINI qui présente un débit d'aspiration initial plus important.La cartouche à deux étages COAX® MIDI est plus courte que la cartouche à trois étages COAX® MIDI qui présente un débit d’aspiration initial plus important. Les cartouches MIDI sont capables autant de souffler beaucoup d’air que d’évacuer rapidement des grands volumes d’air.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
0102767
0102768
0102789
0102839
0102840
0102851
0103079
0103080
Fonctionnalités
- Niveau de vide moyen jusqu'à -84 kPa
- Compacte et légère
- Opérationnelle dès 0,38 MPa
- Existe avec une plaque de raccordement en aluminium (B1) ou en composite PA (B, C)