Vacuum pump MINI M20L, conn. T, NBR seals - 1
Numéro d'article: 0102789
8 Variantes

Vacuum pump MINI M20L, conn. T, NBR seals

COAX® est une évolution technique pour générer du vide à partir d'air comprimé. Basées sur la technologie multi-étagée de Piab, les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficaces et plus fiables que les éjecteurs traditionnels, et facilitent ainsi la conception de dispositifs de vide modulaires, flexibles et énergétiquement plus efficient.La cartouche à deux étages COAX® MICRO est sans aucun doute la cartouche à vide multi-étagée la plus petite au monde. Sa toute petite taille permet de l'intégrer directement sur le point d'aspiration dans les applications à grande vitesse de pick-and-place de petits objets.La cartouche à deux étages COAX® MINI a des dimensions plus réduites par rapport à la cartouche à trois étages COAX® MINI qui présente un débit d'aspiration initial plus important.La cartouche à deux étages COAX® MIDI est plus courte que la cartouche à trois étages COAX® MIDI qui présente un débit d’aspiration initial plus important. Les cartouches MIDI sont capables autant de souffler beaucoup d’air que d’évacuer rapidement des grands volumes d’air.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • Pompe à vide MINI M20L, conn. C, joints NBR, M20A5-CN
    0102767
  • Pompe à vide MINI M20L, conn. C, joints NBR, clapet anti-retour
    0102768
  • Vacuum pump MINI M20L, conn. T, NBR seals
    0102789
  • Pompe à vide MINI M20L, conn. B1, joints NBR
    0102839
  • Pompe à vide MINI M20L, conn. B1, joints NBR, clapet anti-retour
    0102840
  • Vacuum pump MINI M20L, conn. B2N, NBR seals
    0102851
  • Pompe à vide MINI M20L, conn. B, joints NBR
    0103079
  • Pompe à vide MINI M20L, conn. B, joints NBR, clapet anti-retour
    0103080

Fonctionnalités

  • Niveau de vide moyen jusqu'à -84 kPa
  • Compacte et légère
  • Opérationnelle dès 0,38 MPa
  • Existe avec une plaque de raccordement en aluminium (B1) ou en composite PA (B, C)