piINLINEplus - 1
Numéro d'article: piINLINEplus

piINLINEplus

piINLINE®plus est une gamme d'éjecteurs ultralégers et décentralisés conçue pour une installation en ligne aisée directement sur le tuyau de vide, à proximité de la ventouse. Des options configurables telles que les diamètres d'emmanchement, les porte-ventouses et les orifices de détection du vide permettent une adaptation aisée à différents besoins d'outillage et d'application.

C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.

Fonctionnalités

  • Famille d'éjecteurs décentralisés ultra-légers avec fonction de dépose intégrée.
  • Éjecteur efficient et breveté COAX® à faible consommation en air et à temps de réponse rapide comparé aux autres produits concurrents.
  • L'éjecteur muni de la nouvelle buse STX procure un temps de réponse et une fonction EBR (contre-soufflage) encore plus rapides. Egalement recommandé dans les environnements très sales ou très poussiéreux.
  • Separate release function manually controlled with built in EBR button.
  • Ejector with Ti nozzle for extra high vacuum flow.
  • EBR with enhanced blow-off – a shunt line for compressed air will amplify and speed up the part release function. Compressed air consumptions increases a bit vs standard EBR during blow-off.
  • Ports air comprimé et aspiration en ligne.
  • Facile à installer directement sur le tuyau d'aspiration, près de la ventouse.
  • Produit configurable comprenant plusieurs options de diamètres pour les raccords instantanés, en métrique ou en impérial.
  • Option pour recevoir un support de ventouse, une rotule ou une goupille, comme sur les outillages de préhension dans l'automobile.
  • Port de mesure du vide en option dans le configurateur.