Numéro d'article: 0212895
6 Variantes
piSTAMP Enhanced Blow-Off STX0785x2, 1/4''-1/4''
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
0212890
0212891
0212892
0212893
0212894
0212895
Fonctionnalités
- Éjecteur décentralisé ultraléger avec fonction de dépose intégrée
- Ejecteur efficient et breveté COAX® à faible consommation d'air et à temps de réponse rapide comparé aux autres produits concurrents.
- Conception et interface de montage génériques, adaptées aux mains de préhension et aux supports de ventouses utilisés sur les presses de l'industrie automobile.
- Fonction de contre-soufflage par Blocage de l’Échappement (EBR), adaptée aux vitesses de cycles rapides.
- Port d'aspiration avec joint torique d'étanchéité (non taraudé).
- Deux éjecteurs différents au choix.
- L'éjecteur muni de la nouvelle buse STX procure un temps de réponse et une fonction de contre-soufflage encore plus rapides. Egalement recommandé dans les environnements très sales ou très poussiéreux.
- L’éjecteur avec buse Ti possède un débit d’aspiration très élevé.