piSTAMP Enhanced Blow-Off COAX® MICRO Ti05-2x2, 6-6 mm - 1
Numéro d'article: 0212891
6 Variantes

piSTAMP Enhanced Blow-Off COAX® MICRO Ti05-2x2, 6-6 mm

Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • piSTAMP Enhanced Blow-Off COAX® MICRO Ti05-2x2, 8-8 mm
    0212890
  • piSTAMP Enhanced Blow-Off COAX® MICRO Ti05-2x2, 6-6 mm
    0212891
  • piSTAMP Enhanced Blow-Off COAX® MICRO Ti05-2x2, 1/4''-1/4''
    0212892
  • piSTAMP Enhanced Blow-Off STX0785x2, 8-8mm
    0212893
  • piSTAMP Enhanced Blow-Off STX0785x2, 6-6 mm
    0212894
  • piSTAMP Enhanced Blow-Off STX0785x2, 1/4''-1/4''
    0212895

Fonctionnalités

  • Éjecteur décentralisé ultraléger avec fonction de dépose intégrée
  • Ejecteur efficient et breveté COAX® à faible consommation d'air et à temps de réponse rapide comparé aux autres produits concurrents.
  • Conception et interface de montage génériques, adaptées aux mains de préhension et aux supports de ventouses utilisés sur les presses de l'industrie automobile.
  • Fonction de contre-soufflage par Blocage de l’Échappement (EBR), adaptée aux vitesses de cycles rapides.
  • Port d'aspiration avec joint torique d'étanchéité (non taraudé).
  • Deux éjecteurs différents au choix.
  • L'éjecteur muni de la nouvelle buse STX procure un temps de réponse et une fonction de contre-soufflage encore plus rapides. Egalement recommandé dans les environnements très sales ou très poussiéreux.
  • L’éjecteur avec buse Ti possède un débit d’aspiration très élevé.