Numéro d'article: 0205733
4 Variantes
Value Line® VL206 générateur de vide 1/8"
Ejecteurs à vide légers et de petites tailles, à raccords instantanés intégrés. L'un d'eux a une forme en T pour permettre de canaliser l'échappement vers l'extérieur. L'autre est d'une conception typique en ligne. La version en T est également adaptée aux environnements des salles blanches. Même si ils font partie de la Value Line®, ils permettent d'économiser approximativement 30% d'énergie par rapport aux éjecteurs 0,7 mm similaires des concurrents. Ces produits sont disponibles en rayons dans le monde entier.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
0202360
0202187
0202191
0205733
Fonctionnalités
- Ejecteur à vide aux performances d'aspirations supérieures comparées à un éjecteur conventionnel simple étage de même taille.
- Etage éjecteur sans clapet pour une plus grande fiabilité dans les environnements poussiéreux.
- Poids très faible.
- Raccords instantanés intégrés pour une mise en œuvre rapide et économique.
- Proposé en version “en ligne", “en T” ou en version bloc aluminium.
- La configuration en T permet de canaliser l'échappement vers l'extérieur.
- La version en bloc aluminium du VL206 1/8" est une alternative permettant une installation rapide par des opérateurs de systèmes d'aspiration automatisés basiques.