Générateur de vide piINLINE® MINI Xi, 1/4"-1/4" - 1
Numéro d'article: 0205550
7 Variantes

Générateur de vide piINLINE® MINI Xi, 1/4"-1/4"

Les piINLINE® sont des petits éjecteurs en ligne légers utilisant la technologie brevetée COAX®. Ils peuvent se monter directement sur le tuyau de la ventouse (ou du point d'aspiration). Le programme des éjecteurs piINLINE de Piab offre des performances nettement meilleures avec une consommation en énergie plus faible d'au moins 40 à 50% que les éjecteurs simple-étage de taille équivalente de la concurrence. Les générateurs de vide en ligne sont utilisés en particulier dans les applications de pick-and-place de l'électronique ou des semi-conducteurs, sur les machines d'emballage, dans les automatismes de moulage par injection plastique, et dans le chargement/déchargement de machines de formage de tôles (pliage, emboutissage, découpe laser).
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • Générateur de vide piINLINE® MINI Si, 6-6 mm
    0122025
  • Générateur de vide piINLINE® MINI Pi, 6-6 mm
    0122894
  • Générateur de vide piINLINE® MINI Xi, 6-6 mm
    0122895
  • Générateur de vide piINLINE® MINI Si, 8-8 mm
    0122896
  • Générateur de vide piINLINE® MINI Pi, 8-8 mm
    0122897
  • Générateur de vide piINLINE® MINI Xi, 8-8 mm
    0122898
  • Générateur de vide piINLINE® MINI Xi, 1/4"-1/4"
    0205550

Fonctionnalités

  • Technologie de cartouches brevetée COAX®.
  • Grande puissance d'aspiration par rapport à la consommation d'énergie.
  • Conception en ligne et légère avec raccords instantanés pour l'aspiration et l'air comprimé.
  • Installation facile et rapide directement sur le tuyau.
  • Cartouche Si pour un plus grand débit.
  • Cartouche Pi pour des performances élevées sous des faibles pressions d'alimentation.
  • Cartouche Xi pour des débits élevés et un niveau de vide très bas.