Générateur de vide piINLINE® MICRO Si, 6-6 mm - 1
Numéro d'article: 0122882
6 Variantes

Générateur de vide piINLINE® MICRO Si, 6-6 mm

Les piINLINE® sont des petits éjecteurs en ligne légers utilisant la technologie brevetée COAX®. Ils peuvent se monter directement sur le tuyau de la ventouse (ou du point d'aspiration). Le programme des éjecteurs piINLINE de Piab offre des performances nettement meilleures avec une consommation en énergie plus faible d'au moins 40 à 50% que les éjecteurs simple-étage de taille équivalente de la concurrence. Les générateurs de vide en ligne sont utilisés en particulier dans les applications de pick-and-place de l'électronique ou des semi-conducteurs, sur les machines d'emballage, dans les automatismes de moulage par injection plastique, et dans le chargement/déchargement de machines de formage de tôles (pliage, emboutissage, découpe laser).
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • Générateur de vide piINLINE® MICRO Ti, 6-6 mm
    0122022
  • Générateur de vide piINLINE® MICRO Bi, 4-4 mm
    0122880
  • Générateur de vide piINLINE® MICRO Xi, 4-4 mm
    0122881
  • Générateur de vide piINLINE® MICRO Si, 6-6 mm
    0122882
  • Générateur de vide piINLINE® MICRO Bi, 6-6 mm
    0122883
  • Générateur de vide piINLINE® MICRO Xi, 6-6 mm
    0122884

Fonctionnalités

  • Technologie de cartouches brevetée COAX®.
  • Grande puissance d'aspiration par rapport à la consommation d'énergie.
  • Conception en ligne et légère avec raccords instantanés.
  • Installation facile et rapide directement sur le tuyau.
  • Cartouche Si/Ti fonctionnant sous 0,6 MPa pour un débit extrême.
  • Cartouche Bi pour plus de fiabilité sous des faibles pressions.
  • Cartouche Ti/Xi fonctionnant sous 0,4/0,5 MPa pour des débits élevés et un niveau de vide très bas.