Numéro d'article: 0244550
4 Variantes
Booster Release Ejector 060, 1,2 mm nozzle, M8 3-pin
L’éjecteur à libération par suralimentation (BRE) est conçu pour les applications de prélèvement et de placement ultra-rapides et peut, avec le robot approprié, générer plusieurs levages par seconde. Cela est possible grâce à notre conception brevetée. Un contre-soufflage ultra-rapide soutenu par trois débits : depuis l’éjecteur, l’électrovanne et l’échappement. Lorsque le niveau de vide dans la ventouse connectée s’approche de la pression atmosphérique, le débit de contre-soufflage est progressivement réduit pour délicatement libérer l’objet avec une précision conservée.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
0244549
0244550
0244551
0244552
Fonctionnalités
- Conception compacte et robuste avec un poids léger.
- Conception brevetée avec effet triple libération pour un contre-soufflage ultra-rapide.
- L’éjecteur peut être utilisé comme support de ventouse.
- Raccordements : filetage M5 pour capteur de vide, connecteur électrique M8 à 3 broches.