Numéro d'article: 0231209
4 Variantes
VGS4005, SX12 Ø 1/4"
Piab VGS ™ - Un concept où des ventouses sont intégrées à des cartouches à vide basées sur la technologie brevetée COAX®. Les "grippeurs à vide" facilitent le choix, la détermination et l'installation de systèmes à vide. Avec un VGS™, vous apprécierez les avantages d'un système d'aspiration décentralisé plus économique et plus fiable.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
0231207
0231209
0231208
0231210
Fonctionnalités
- Éjecteur de préhension à vide léger avec boîtier en plastique
- VGS4005 avec cartouche SX12 ou SX42 sans clapets anti-retour, un COAX® de votre choix pour les environnements très difficiles combinant des niveaux élevés de poussière et d’humidité
- Optimal dans les applications où la profondeur de vide nécessaire est moindre, comme pour la manipulation de sacs/sachets, etc.
- Niveau sonore réduit grâce au silencieux intégré
- Le VGS4005 est compatible avec n’importe quelle ventouse dotée d’un raccord mâle G3/8" de la gamme Piab.