Numéro d'article: 0210802
3 Variantes
piSECURE COAX® Xi10-2 1/8" NPSF,ES
Ces appareils combinent une sécurité élevée avec la solution la plus économe en énergie pour la manutention de matériaux étanches, la technologie COAX® avec économiseur d'air automatique. Ils disposent d'un clapet de sûreté anti-retour qui isole le vide dans les applications étanches et d'un dispositif d'économie d'énergie qui conduit quasiment à l'absence de consommation d'air comprimé. Ce sont des produits parfaitement adapté aux appareils de manutention par le vide devant respecter des normes de levage comme par exemple : (DIN/SS) – EN 13155, ASME Standard B30.20, etc.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
0200984
0200986
0210802
Fonctionnalités
- L'éjecteur à deux étages COAX® MINI Xi10-2 permet une mise au vide rapide jusqu'à -94 kPa (with ES 65 -kPa)
- Convient pour une utilisation décentralisée (un par ventouse) pour une sécurité maximale
- Clapet anti-retour intégré (clapet de sûreté) qui maintient le vide sur des applications étanches en cas de panne d'alimentation
- Adapté aux appareillages érgonomiques de levage / manipulateurs et palans devant respecter certaines normes de levage comme la EN 13155 et l'ASME Standard B30.20 etc.
- Clapet de contre-soufflage intégré pour une dépose rapide et fiable des objets
- Disque filtrant protégeant l'appareil des poussières et des particules
- Port de mesure de vide
- La fonction économiseur d'air en option (piSECURE ES) permet de réduire la consommation d'air de 99%